Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0003617800000
Référence pièce
|
---|
0003617800000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Small bore washer | r (min.) (mm) | Axial cylindrical roller cage assembly | Large bore washer | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Vitesse de base | Hauteur [H] (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.80 € | 1 | 5 jours | 30 | 60 | 18 | 6400 | 69000 | 197000 | 0.232 | 60 | WS89306 | 1 | K89306 | GS89306 | 189 | 59 | 06 | 32 | 33 | 2,600 | 18 | 89306-TV |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Normes de taille | Metric System | Type de produit | Axial cylindrical roller bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84825000 | Cage designation | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | Model series | 812.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques axiaux à deux rangées INA, le numéro d'article est le suivant: 0003617800000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0003617800000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
Small bore washer
r (min.)(mm)
Axial cylindrical roller cage assembly
Large bore washer
Fatigue limit load Pu(kN)
Raceway dimension Ea(mm)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Vitesse de base
Hauteur [H](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0015410210000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Small bore washer | r (min.) (mm) | Axial cylindrical roller cage assembly | Large bore washer | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Vitesse de base | Hauteur [H] (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.75 € | 1 | 5 jours | 50 | 95 | 27 | - | 168000 | 560000 | 0.485 | 95 | WS89310 | 1.1 | K89310 | GS89310 | 58 | 92 | 10 | 52 | 56 | 1,460 | 27 | 89310-TV |