Roulements à rouleaux cylindriques axiaux à une rangée INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000012440000
0000412700000
0000564640000
0000564720000
0000564800000
0000565020000
0000568040000
0000997750000
0002402490000
0002402570000
0002402650000
0002402730000
0002402810000
0002403030000
0002403110000
0002403380000
0002403460000
0003543920000
0003615500000
0003616820000
0003618100000
0003618280000
0005074580000
0005363000000
0006205640000
0006505010000
0006505280000
0006515590000
0006954400000
0007104310000
0007105470000
0007143990000
0007166930000
0007167070000
0007167150000
0007167230000
0015793120000
0016401780000
0095916210000
0095916720000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
Small bore washer r (min.)
(mm)
Axial cylindrical roller cage assembly Large bore washer Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Raceway dimension Ea
(mm)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Bearing washer Vitesse de base Hauteur [H]
(mm)
Cage material Product code
-

115.35 €

1 5 jours 5590-40001540004050000.56290WS812111K81211GS8121138.5Glass fiber-reinforced polyamide P6685812..115759-1,51025Resin81211-TV
-

288.37 €

1 5 jours 110145-22602070007000000.978145WS811221K81122GS8112262Glass fiber-reinforced polyamide P66141811..22112114LS11014585025Resin81122-TV

350.66 €

1 5 jours 12015525-2140007600001.046155WS811241K81124GS8112465Glass fiber-reinforced polyamide P66151811..24122124LS12015578025Resin81124-TV

401.18 €

1 5 jours 1301703019202500009000001.619170WS811261K81126GS8112679Glass fiber-reinforced polyamide P66165811..26132135LS13017076030Resin81126-TV

498.68 €

1 5 jours 1401803118002600009600001.762178WS811281K81128GS8112883Glass fiber-reinforced polyamide P66175811..28142145LS14018071031Resin81128-TV

568.60 €

1 5 jours 15019031-27000010200001.875188WS811301K81130GS8113086Glass fiber-reinforced polyamide P66185811..30152155LS15019066031Resin81130-TV

390.46 €

1 5 jours 11016038-32500010300002.335160WS812221.1K81222GS8122298Glass fiber-reinforced polyamide P66152812..22113117-86038Resin81222-TV

51.74 €

1 5 jours 3052167000640001410000.12252WS812060.6K81206GS8120614.1Glass fiber-reinforced polyamide P6650812..063231-2,65016Resin81206-TV

29.35 €

1 5 jours 15289-14400285000.02128WS811020.3K81102GS811024Glass fiber-reinforced polyamide P6627811..021616LS15286,3009Resin81102-TV

29.35 €

1 5 jours 17309-15800335000.02430WS811030.3K81103GS811034.65Glass fiber-reinforced polyamide P6629811..031818LS17305,4009Resin81103-TV

31.75 €

1 5 jours 203510-24900530000.03435WS811040.3K81104GS811047.3Glass fiber-reinforced polyamide P6634811..042121LS20354,30010Resin81104-TV

34.75 €

1 5 jours 254211-33000760000.05242WS811050.6K81105GS811057.1Glass fiber-reinforced polyamide P6641811..052626LS25423,50011Resin81105-TV

36.49 €

1 5 jours 304711750035500860000.05847WS811060.6K81106GS811068Glass fiber-reinforced polyamide P6646811..063231LS30473,05011Resin81106-TV

41.71 €

1 5 jours 3552126600390001010000.07452WS811070.6K81107GS811079.5Glass fiber-reinforced polyamide P6651811..073736LS35522,60012Resin81107-TV

45.52 €

1 5 jours 4060135900560001480000.1260WS811080.6K81108GS8110814.5Glass fiber-reinforced polyamide P6658811..084242LS40602,19013Resin81108-TV

50.94 €

1 5 jours 4565145200590001630000.13165WS811090.6K81109GS8110916Glass fiber-reinforced polyamide P6663811..094747LS45651,97014Resin81109-TV

55.34 €

1 5 jours 5070144900620001770000.14270WS811100.6K81110GS8111017.4Glass fiber-reinforced polyamide P6668811..105252LS50701,81014Resin81110-TV

205.71 €

1 5 jours 8512531-2160006600001.188125WS812171K81217GS8121764Glass fiber-reinforced polyamide P66119812..178890-1,06031Resin81217-TV

182.22 €

1 5 jours 1001352524501990006500000.902135WS811201K81120GS8112059Glass fiber-reinforced polyamide P66131811..20102104LS10013592025Resin81120-TV

160.28 €

1 5 jours 751102731001720005000000.786110WS812151K81215GS8121548Glass fiber-reinforced polyamide P66106812..157779-1,21027Resin81215-TV

156.18 €

1 5 jours 9012022-1410004650000.611120WS811181K81118GS8111840Glass fiber-reinforced polyamide P66117811..189293LS901201,07022Resin81118-TV

116.89 €

1 5 jours 801051931001060003500000.386105WS811161K81116GS8111635.5Glass fiber-reinforced polyamide P66102811..168283LS801051,17019Resin81116-TV
-

1,230.11 €

1 5 jours 200250-127039000015500004.31247WS811401.1K81140GS81140125-244811..40203208-53037Brass-

138.32 €

1 5 jours 8511019-1120003850000.41110WS811171K81117GS8111739Glass fiber-reinforced polyamide P66108811..178787LS851101,07019Resin81117-TV

147.51 €

1 5 jours 7010527-1870005500000.765105WS812141K81214GS8121453Glass fiber-reinforced polyamide P66102812..147274-1,13027Resin81214-TV

88.60 €

1 5 jours 65901837001070003400000.31190WS811131K81113GS8111334Glass fiber-reinforced polyamide P6687811..136767LS65901,26018Resin81113-TV

233.26 €

1 5 jours 9013535-2900008900001.649135WS812181.1K81218GS8121888Glass fiber-reinforced polyamide P66129812..189395-91035Resin81218-TV

76.57 €

1 5 jours 45732049001050002650000.28873WS812091K81209GS8120923.3Glass fiber-reinforced polyamide P6670812..094748-1,82020Resin81209-TV

134.75 €

1 5 jours 6510027-1770005000000.718100WS812131K81213GS8121348Glass fiber-reinforced polyamide P6696812..136769-1,24027Resin81213-TV

77.98 €

1 5 jours 608517-1030003150000.26985WS811121K81112GS8111232Glass fiber-reinforced polyamide P6682811..126262LS60851,36017Resin81112-TV

71.35 €

1 5 jours 557816-900003000000.2378WS811110.6K81111GS8111131Glass fiber-reinforced polyamide P6677811..115757LS55781,33016Resin81111-TV

93.60 €

1 5 jours 70951835001110003650000.33195WS811141K81114GS8111436.5Glass fiber-reinforced polyamide P6692811..147272LS70951,17018Resin81114-TV

61.15 €

1 5 jours 3562185900800001990000.20762WS812071K81207GS8120720Glass fiber-reinforced polyamide P6658812..073739-2,32018Resin81207-TV

65.23 €

1 5 jours 40681952001070002650000.25268WS812081K81208GS8120823.3Glass fiber-reinforced polyamide P6666812..084243-1,86019Resin81208-TV

86.77 €

1 5 jours 50782245001180003150000.36278WS812101K81210GS8121027.5Glass fiber-reinforced polyamide P6675812..105253-1,55022Resin81210-TV

123.51 €

1 5 jours 60952637001730004800000.64295WS812121K81212GS8121245.5Glass fiber-reinforced polyamide P6691812..126264-1,30026Resin81212-TV
-

1,132.11 €

1 5 jours 160225-147060000020300006.863222WS812321.5K81232GS81232181-219812..32163171-61051Brass-
-

2,627.62 €

1 5 jours 220300-1080940000345000014.38297WS812442K81244GS81244295-294812..44224236-43563Brass-

719.68 €

1 5 jours 16020031160027000010500001.974198WS811321K81132GS8113282Glass fiber-reinforced polyamide P66195811..32162165LS16020067031Resin81132-TV

633.94 €

1 5 jours 13019045180048000015200003.799187WS812261.5K81226GS81226143Glass fiber-reinforced polyamide P66181812..26133137-71045Resin81226-TV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Normes de taille Metric System Type de produit Axial cylindrical roller bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84825000 Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique