Roulements à aiguilles INA à une rangée avec lèvres, bague intérieure et alésage de lubrification, étanches d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507737980000
0507738010000
0507738100000
0507738360000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

24.86 €

1 5 jours 15281410009700103000.037848240002.041320NA4902-RSR-XL

27.06 €

1 5 jours 173014900010000110000.04848240002.181322NA4903-RSR-XL

29.00 €

1 5 jours 203718750019500199000.078848250003.751725NA4904-RSR-XL

36.45 €

1 5 jours 304718550023900285000.104848250005.41735NA4906-RSR-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Type de produit Needle roller bearings Bague intérieure (Oui / Non) Yes
r (min.)(mm) 0.3 Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Marking cover / seal RSR Can be relubricated (yes / no) Yes Model series NA49..
Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Cage material Sheet steel

Assistance technique