Roulements d’arbre à cames TSUBAKI avec rainure de clavette et ressort, série BB-2GD-1K-K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5015015021
5015017021
5015020021
5015025021
5015030021
5015035021
5015040021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
A
(mm)
Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Tolérance d'arbre
(mm)
Survitesse max, (bague extérieure) tr/min t2
(mm)
b2
(mm)
Clavette bague intérieure
(mm)
Tarif douanier - pays d'origine Moment de freinage
(Nm)
Couple TKN
(Nm)
t1
(mm)

203.74 €

5 5 jours 595032300.084163,6000.632.45-0,008 à -0,0282,0001.25-DE0.04291.9

189.49 €

5 5 jours --0.12173,5000.636.45-0,008 à -0,0281,9001.25-DE0.05431.9

203.74 €

5 5 jours 8500-0.15193,000142.35-0,010 à -0,0311,6001.666x4x14 (WxHxL)JP0.055612.5

207.31 €

5 5 jours 10700-0.204202,500147.05-0,010 à -0,0311,4001.58-DE0.055783.6

262.05 €

5 5 jours 11900-0.304212,000155.6-0,010 à -0,0311,10028-JP0.0581403.1

284.29 €

5 5 jours -97000.42221,8001.164.6-0,012 à -0,0371,0002.410-DE0.061733.7

331.83 €

5 5 jours 14500117000.671271,8001.171.6-0,012 à -0,0379003.312-DE0.082605

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint à lèvres des deux côtés
Tarif douanier — numéro d'article 84836020 Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2GD Série BB-2GD 1K-K
Type Roue libre à roulement à billes Modèle série Avec rainure de clavette dans la bague intérieure

Assistance technique