Roulements d’arbre à cames TSUBAKI avec rainure de clavette et ressort, série BB-1K-K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5014001710
5014015010
5014020010
5014025010
5014030010
5014035010
5014040010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
A
(mm)
Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Tolérance d'arbre
(mm)
Survitesse max, (bague extérieure) tr/min t2
(mm)
b2
(mm)
Moment de freinage
(Nm)
Couple TKN
(Nm)
t1
(mm)

155.77 €

5 5 jours --0.103123,5000.636.1-0,008 à -0,0281,9001.250.01431.9

166.40 €

5 5 jours 595032300.079113,6000.632.6-0,008 à -0,0282,0001.250.01291.9

166.40 €

5 5 jours 8500-0.164143,000141.7-0,010 à -0,0311,6001.660.014612.5

169.88 €

5 5 jours 10700-0.17152,500141.7-0,010 à -0,0311,4001.580.017783.6

194.71 €

5 5 jours 11900-0.254162,000156.6-0,010 à -0,0311,100280.031403.1

208.78 €

5 5 jours -97000.351171,8001.164-0,012 à -0,0371,0002.4100.0341733.7

226.26 €

5 5 jours 14500117000.574221,8001.171-0,012 à -0,0379003.3120.042605

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84836020
Série BB-1K-K Type Roue libre à roulement à billes Modèle série Avec rainure de clavette dans la bague intérieure
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique