Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0004138950000 |
0009474070000 |
0009476790000 |
0009555660000 |
0009929410000 |
0009929840000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Orifice de graissage Ca (mm) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.54 € | 1 | 5 jours | 35000 | 8800 | 23100 | 0.71 | 6.5 | 22 | 40 | 11 | GSH50-XL-2RSR-B | |||
43.32 € | 1 | 5 jours | 18900 | 13300 | 11300 | 0.28 | 4.7 | 18 | 32 | 9 | GSH30-XL-2RSR-B | |||
52.86 € | 1 | 5 jours | 24900 | 11400 | 15300 | 0.4 | 5.8 | 19 | 34 | 9.5 | GSH35-XL-2RSR-B | |||
59.23 € | 1 | 5 jours | 29500 | 10200 | 19800 | 0.518 | 6.4 | 21 | 38 | 11 | GSH40-XL-2RSR-B | |||
39.03 € | 1 | 5 jours | 12700 | 17900 | 6600 | 0.15 | 4 | 14 | 28 | 7.5 | GSH20-XL-2RSR-B | |||
39.40 € | 1 | 5 jours | 13600 | 16000 | 7800 | 0.16 | 3.9 | 15 | 28 | 7.5 | GSH25-XL-2RSR-B |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Conique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Rondelle monobloc en tôle acier zinguée avec joint d’étanchéité à lèvre en NBR vulcanisé et précontrainte radialement. | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Manchon de serrage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RSR | Sens de rotation | Alterné |
Série de modèles | GSH.. | Conception de la surface extérieure | Sphérique | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Orifice de graissage Ca(mm)
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Longueur centrale S(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles