Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, fixation par vis de serrage et joint en R de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008089380000
0008100020000
0008124470000
0008139150000
0008150040000
0008158610000
0008640720000
0009352040000
0009358320000
0009561390000
0009706110000
0510617670000
0510621940000
0510627120000
0510627980000
0512083690000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats Orifice de graissage Ca
(mm)
Désignation couvercle / joint Largeur C
(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Longueur centrale S
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Longueur centrale A
(mm)
Matériau Code produit

16.30 €

1 5 jours -1360018700Radial660016.60.1427.62.54Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement14KRR12.737.44.5AcierGYE20-XL-KRR-B

17.55 €

1 5 jours 34.11400016700Radial780016.70.1933.82.53.9Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement15KRR14.342.55AcierGYE25-XL-KRR-B

25.92 €

1 5 jours 42.92550011700Radial1530022.50.4446.835.6Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement19KRR17.560.36AcierGYE35-XL-KRR-B

30.55 €

1 5 jours -3250010300Radial1980023.50.6152.346.4Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement21KRR1968.38AcierGYE40-XL-KRR-B

31.43 €

1 5 jours -3250014600Radial2040026.40.675746.4Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement22KRR1972.38AcierGYE45-XL-KRR-B

35.65 €

1 5 jours 51.6375009000Radial2320026.40.7562.846.9Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement22KRR1977.38.5AcierGYE50-XL-KRR-B

21.12 €

1 5 jours -1950013800Radial1130020.70.3140.234.7Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement18KRR15.9525.8AcierGYE30-XL-KRR-B

66.25 €

1 5 jours 65.1560007300Radial36000291.4676.557.2Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement24KRR25.494.510.1AcierGYE60-XL-KRR-B

115.57 €

1 5 jours 74.6660006300Radial44000321.8385.258.9Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement28KRR30.210912AcierGYE70-XL-KRR-B

162.82 €

1 5 jours 82.6760005600Radial54000382.579758.8Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement30KRR33.312012AcierGYE80-XL-KRR-B

17.73 €

1 5 jours 27.4980022300Radial475016.60.09423.92.53.4Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement12KRR11.531.64AcierGYE16-XL-KRR-B
-

65.32 €

1 5 jours 34.1---780017.60.19334.032.54.15Joints RSR monobloc avec déflecteur supplémentaire en acier inoxydable17KRR-VA14.3-5Inoxydable-
-

78.95 €

1 5 jours ----1130019.60.340.3135Joints RSR monobloc avec déflecteur supplémentaire en acier inoxydable19KRR-VA15.9-6Inoxydable-
-

95.28 €

1 5 jours 42.9---1530020.60.547.435.7Joints RSR monobloc avec déflecteur supplémentaire en acier inoxydable20KRR-VA17.5-6.5Inoxydable-
-

114.00 €

1 5 jours ----1980021.60.60952.8345.9Joints RSR monobloc avec déflecteur supplémentaire en acier inoxydable21KRR-VA19-8Inoxydable-
-

56.23 €

1 5 jours ----660016.60.15429.052.54Joints RSR monobloc avec déflecteur supplémentaire en acier inoxydable16KRR-VA12.7-5Inoxydable-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert Écrou à œillet Non
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Vis de serrage Sens de rotation Alterné
Série de modèles GYE.. Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique