Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008443060000
Référence pièce
|
---|
0008443060000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur max. de bague intérieure B1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Longueur totale B (mm) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Filet | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.34 € | 1 | 5 jours | 63.6 | 16100 | 5000 | 11000 | 0.39 | 25.5 | 84821090 | 63.6 | 0.55 | 20.6 | M20x1,5 | KR5204-2RS |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Roulement de palier de tourillon | Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale |
Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Oui | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS |
Peut être relubrifié (oui / non) | Non | Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | KR.. |
Conception de la surface extérieure | Sphérique | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements de palier de tourillon, à deux rangées et joint statique de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008443060000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008443060000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur max. de bague intérieure B1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Longueur totale B(mm)
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Filet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008442680000 |
0008764290000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur max. de bague intérieure B1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Longueur totale B (mm) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Filet | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.02 € | 1 | 5 jours | - | 8700 | 7500 | 5400 | 0.14 | 17 | 84821010 | 49.2 | 0.26 | 15.9 | M12x1,5 | KR5201-2RS | |||
73.09 € | 1 | 5 jours | 53.2 | 9900 | 7000 | 6500 | 0.19 | 17 | 84821090 | 53.2 | 0.32 | 15.9 | M16x1,5 | KR5202-2RS |