Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, montage par collier de verrouillage excentré et joint en R de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008034210000
0008036500000
0008037820000
0008040530000
0008041340000
0008043040000
0008049590000
0008049670000
0008050760000
0008777000000
0008777190000
0008777270000
0008777350000
0008838910000
0009443510000
0009444670000
0009445210000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Cote d'épaulement d3
(mm)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats Orifice de graissage Ca
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Série de modèles Cote d'épaulement D1
(mm)
Code produit

31.95 €

1 5 jours 37.72550011700153005122.50.5546.855.61951.318.8GE..60.3GE35-XL-KRR-B

45.48 €

1 5 jours 42.9325009600204006326.40.8357.956.42256.521.4GE..72.3GE45-XL-KRR-B

82.87 €

1 5 jours 61.95600073003600084291.876.557.22477.931GE..94.5GE60-XL-KRR-B

47.38 €

1 5 jours -375009000232006926.40.9962.856.92262.824.6GE..77.3GE50-XL-KRR-B

20.78 €

1 5 jours 34.1128001870066003316.60.1927.6341443.717.1GE..37.4GE20-XL-KRR-B

19.94 €

1 5 jours -1400016700780037.516.70.24633.833.91544.517.5GE..42.5GE25-XL-KRR-B

26.68 €

1 5 jours -1950013800113004420.70.38940.244.71848.518.3GE..52GE30-XL-KRR-B

37.55 €

1 5 jours 42.93250010300198005823.50.7352.356.42156.521.4GE..68.3GE40-XL-KRR-B

187.15 €

1 5 jours 53.276000560054000108382.799768.83070.723.4GE..120GE80-XL-KRR-B

126.32 €

1 5 jours 48.56200063004400096322.385.268.9286621.5GE..109GE65-214-XL-KRR-B

127.72 €

1 5 jours 48.56600063004400096322.0885.268.9286621.5GE..109GE70-XL-KRR-B
-

167.03 €

1 5 jours -6600060004450010030.52.149068.5286721.5GE..113GE75-XL-KRR-B

292.89 €

1 5 jours -109000485079000118353.57109.46103269.523GE..138GE90-XL-KRR-B

377.18 €

1 5 jours -131000455087000108517.1109613.24193.634GNE..142.8GNE80-XL-KRR-B

72.80 €

1 5 jours -4700091002600063261.0253.857.52354.618GNE..74.5GNE40-XL-KRR-B

101.98 €

1 5 jours -6600073003800075.8311.8268.858.72966.7524.6GNE..92.7GNE50-XL-KRR-B

173.12 €

1 5 jours -870006100520008937.22.64279.4511.2336831GNE..109GNE60-XL-KRR-B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Non Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Marquage couvercle / joint d´étanchéité KRR Sens de rotation Constant
Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique