Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008495020000
Référence pièce
|
---|
0008495020000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la broche filetée sur plats | Orifice de graissage Ca (mm) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Cote d'épaulement d2 (mm) | Matériau | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 34500 | 9600 | Système métrique | 20400 | 63 | 0.69 | 5 | 6.4 | - | 22 | 43.8 | 11 | GRAE.. | 54.3 | Acier | GRAE45-XL-NPP-B |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Type de produit | Roulement-insert | Écrou à œillet | Non |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | NPP | Sens de rotation | Constant | Conception de la surface extérieure | Sphérique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, montage par collier de verrouillage excentré et joint en P de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008495020000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008495020000.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Norme de taille
Cote d'épaulement d3(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur de la broche filetée sur plats
Orifice de graissage Ca(mm)
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Longueur centrale S(mm)
Série de modèles
Cote d'épaulement d2(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008184370000 |
0008492780000 |
0008493160000 |
0008495370000 |
0008495610000 |
0008496420000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la broche filetée sur plats | Orifice de graissage Ca (mm) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Cote d'épaulement d2 (mm) | Matériau | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 5 jours | - | 18.5 | 13200 | 15700 | Système métrique | 8300 | 42.5 | 0.18 | 2.5 | - | - | 13 | 26.5 | 6.5 | RALE.. | 35.7 | Acier | RALE30-XL-NPP-B | |||
16.48 € | 1 | 5 jours | - | - | 9800 | 22300 | Système métrique | 4750 | 28 | 0.11 | 3 | 3.4 | - | 12 | 28.6 | 6.5 | GRAE.. | 23 | Acier | GRAE15-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9800 | 22300 | Système métrique | 4750 | 28 | 0.1 | 3 | 3.4 | - | 12 | 28.6 | 6.5 | GRAE.. | 23 | Acier | GRAE17-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | - | 37500 | 9000 | Système métrique | 23200 | 69 | 0.729 | 5 | 6.9 | - | 22 | 43.8 | 11 | GRAE.. | 59.4 | Acier | GRAE50-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | 37.1 | 56000 | 7300 | Système métrique | 36000 | 84 | 1.4 | 5 | 7.2 | - | 24 | 53.1 | 13.5 | GRAE.. | 72 | Acier | GRAE60-XL-NPP-B | |||
16.37 € | 1 | 5 jours | - | - | 9800 | 22300 | Système métrique | 4750 | 28 | 0.13 | 3 | - | - | 12 | 28.6 | 6.5 | RAE.. | 23 | Acier | RAE12-XL-NPP-B |