Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008348310000
Référence pièce
|
---|
0008348310000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D2 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | B2 (mm) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Version : anneau isolant en caoutchouc | Conception de la surface extérieure | Matériau | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 5 jours | 52.3 | 32.3 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.2 | - | - | 32.3 | 17.6 | 31 | - | RABR.. | RABR 47/52-AH01 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB20/52-XL-FA106 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | NPP | Sens de rotation | Constant |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement-insert INA à intercalaire caoutchouc, montage par collier de verrouillage excentré et joint en P de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008348310000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008348310000.
Configurer
Propriétés de base
C2(mm)
Diamètre extérieur D2(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats
Longueur centrale S(mm)
Type
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Cote d'épaulement d3(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
B2(mm)
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Série de modèles
Version : anneau isolant en caoutchouc
Conception de la surface extérieure
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008336730000 |
0008337460000 |
0008337620000 |
0008348660000 |
0008348820000 |
0008474370000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D2 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | B2 (mm) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Version : anneau isolant en caoutchouc | Conception de la surface extérieure | Matériau | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.29 € | 1 | 5 jours | 65.1 | - | 10100 | 4750 | 28 | - | 0.195 | 35 | 3 | - | 25.4 | 28.6 | 22.1 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RCSMB15/65-XL-FA106 | |||
40.48 € | 1 | 5 jours | 65.1 | 18.5 | 13200 | 8300 | 42.5 | - | 0.219 | 47.6 | 2.5 | - | 25.4 | 26.5 | 20 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier | RCSMA30/65-XL-FA106 | |||
25.03 € | 1 | 5 jours | 46 | 16.7 | 9400 | 5000 | 30 | 16 | 0.11 | 35 | 2.5 | - | 18.3 | 24.5 | 18.6 | RCR.. | RCR42/46 | Cylindrique | Acier | RCRA20/46-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 62.2 | 33.9 | 14000 | 7800 | 37.5 | - | 0.24 | - | - | 33.9 | 20.8 | 31 | - | RABR.. | RABR 52/62-AH01 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB25/62-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 72.2 | 38.2 | 19500 | 11300 | 44 | - | 0.38 | - | - | 38.2 | 23 | 35.8 | - | RABR.. | RABR 62/72 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB30/72-XL-FA106 | |||
29.62 € | 1 | 5 jours | 65.1 | 21.4 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.245 | 40 | 3 | - | 25.4 | 31 | 23.5 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RCSMB20/65-XL-FA106 |