Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008036930000
Référence pièce
|
---|
0008036930000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.54 € | 1 | 5 jours | 61.9 | 56000 | 36000 | 96 | 32 | 1.82 | 85.2 | 6 | 28 | 77.9 | 21.5 | 109 | E60-XL-KRR |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | KRR | Sens de rotation | Constant |
Série de modèles | E.. | Conception de la surface extérieure | Cylindrique | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement-insert INA à bague extérieure cylindrique, montage par collier de verrouillage excentré et joint en P de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008036930000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008036930000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Cote d'épaulement d3(mm)
C2(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Longueur centrale S(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008039280000 |
0008049750000 |
0008426050000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.86 € | 1 | 5 jours | - | 37500 | 23200 | 69 | 26.4 | 1 | 62.8 | 5 | 22 | 62.8 | 24.6 | 77.3 | E50-XL-KRR | |||
29.38 € | 1 | 5 jours | - | 20700 | 11300 | 44 | 20.7 | 0.4 | 40.2 | 4 | 18 | 48.5 | 18.3 | 52 | E30-XL-KRR | |||
- | 24.00 € | 1 | 5 jours | - | 14000 | 7800 | 37.5 | 16.7 | 0.25 | 33.8 | 3 | 15 | 44.5 | 17.5 | 42.5 | E25-XL-KRR |