Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008802050000
Référence pièce
|
---|
0008802050000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | Orifice de graissage Ca (mm) | Largeur C (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Cote d'épaulement d2 (mm) | Longueur centrale A (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | - | 13600 | 18700 | 6600 | 0.13 | 28.3 | 25 | 4 | 14 | 7 | GAY.. | 26.7 | 4.5 | GAY20-XL-NPP-B |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Vis de serrage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | NPP | Sens de rotation | Alterné |
Conception de la surface extérieure | Sphérique | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, fixation par vis de serrage et joint en P de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008802050000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008802050000.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats
Orifice de graissage Ca(mm)
Largeur C(mm)
Longueur centrale S(mm)
Série de modèles
Cote d'épaulement d2(mm)
Longueur centrale A(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008436280000 |
0008436600000 |
0008749300000 |
0008802130000 |
0008802210000 |
0008802480000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | Orifice de graissage Ca (mm) | Largeur C (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Cote d'épaulement d2 (mm) | Longueur centrale A (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 13600 | 18700 | 6600 | 0.13 | 28.3 | 25 | - | 14 | 7 | AY.. | 26.7 | 4.5 | AY20-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | 14000 | 16700 | 7800 | 0.15 | 33.5 | 25 | - | 15 | 7.5 | AY.. | 30.4 | 5 | AY25-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | 14900 | 16700 | 7800 | 0.15 | 33.5 | 25 | 3.9 | 15 | 7.5 | GAY.. | 30.4 | 5 | GAY25-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | - | 19500 | 13800 | 11300 | 0.25 | 39.4 | 3 | 4.7 | 18 | 9 | GAY.. | 37.3 | 5.8 | GAY30-XL-NPP-B | |||
24.09 € | 1 | 5 jours | - | 25500 | 11700 | 15300 | 0.383 | 46.9 | 3 | 5.6 | 19 | 9.5 | GAY.. | 44.5 | 6 | GAY35-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 39.45 | 32500 | 10300 | 19800 | 0.53 | 52.4 | 4 | 6.4 | 21 | 10.5 | GAY.. | 49.3 | 8 | GAY40-XL-NPP-B |