Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0012534920000
Référence pièce
|
---|
0012534920000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Tarif douanier poids (kg) | Nombre de séries | Étanchéité | Relubrification possible oui/ non | Lubrifiant standard | Tarif douanier - pays d'origine | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.66 € | 1 | Devis | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.187 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB25-PP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Numéro de tarif douanier | 84821090 | Unité de conditionnement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier unité de poids | kg | Matériau | Acier | Tarif douanier — poids par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes linéaire INA KB, le numéro d'article est le suivant: 0012534920000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0012534920000.
Configurer
Propriétés de base
Relubrification possible oui/ non
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Poids(g)
Longueur L(mm)
Tarif douanier poids(kg)
Nombre de séries
Étanchéité
Lubrifiant standard
Tarif douanier - pays d'origine
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0012533870000 |
0012537860000 |
0012537940000 |
0012756150000 |
0012756230000 |
0012757390000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Tarif douanier poids (kg) | Nombre de séries | Étanchéité | Relubrification possible oui/ non | Lubrifiant standard | Tarif douanier - pays d'origine | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.54 € | 1 | Devis | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.186 | 6 | - | - | - | DE | KB25 | |||
105.82 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | - | - | - | DE | KB30 | |||
111.86 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB30-PP | |||
71.15 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.088 | 6 | - | - | - | DE | KB20 | |||
69.23 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.089 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB20-PP | |||
136.63 € | 1 | Devis | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.594 | 6 | - | - | - | DE | KB40 |