Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0015240620000
Référence pièce
|
---|
0015240620000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Tarif douanier poids (kg) | Nombre de séries | Étanchéité | Relubrification possible oui/ non | Lubrifiant standard | Tarif douanier - pays d'origine | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.05 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.299 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | DE | KB30-PP-AS |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Numéro de tarif douanier | 84821090 | Unité de conditionnement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier unité de poids | kg | Matériau | Acier | Tarif douanier — poids par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes linéaire INA KB, le numéro d'article est le suivant: 0015240620000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0015240620000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Poids(g)
Longueur L(mm)
Tarif douanier poids(kg)
Nombre de séries
Étanchéité
Relubrification possible oui/ non
Lubrifiant standard
Tarif douanier - pays d'origine
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0012537940000 |
0012756150000 |
0012756230000 |
0015242080000 |
0015246900000 |
0016967770000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Tarif douanier poids (kg) | Nombre de séries | Étanchéité | Relubrification possible oui/ non | Lubrifiant standard | Tarif douanier - pays d'origine | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB30-PP | |||
71.15 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.088 | 6 | - | - | - | DE | KB20 | |||
69.23 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.089 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB20-PP | |||
152.94 € | 1 | Devis | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.599 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | DE | KB40-PP-AS | |||
185.40 € | 1 | Devis | 9200 | 8000 | 1000.0 | 100 | 0.97 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | RO | KB50-PP-AS | |||
48.97 € | 1 | Devis | 640 | 570 | 40.0 | 32 | 0.037 | 5 | - | - | - | DE | KB12 |