Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, montage par collier de verrouillage excentré et joint en T de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008514420000
0008514930000
0008515660000
0008516200000
0008516710000
0008517440000
0009738150000
0009786390000
0009788090000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Cote d'épaulement d3
(mm)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats Orifice de graissage Ca
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Code produit

29.57 €

1 5 jours -1400016700780037.520.20.2433.833.91544.517.542.5GE25-XL-KTT-B

36.13 €

1 5 jours -2070013800113004420.70.3840.244.71848.518.352GE30-XL-KTT-B

39.95 €

1 5 jours 37.72550011700153004422.50.5546.855.61951.318.860.3GE35-XL-KTT-B

46.98 €

1 5 jours 42.93450010300198005828.10.7552.356.42156.521.468.3GE40-XL-KTT-B

56.80 €

1 5 jours 42.9345009600204006326.40.8357.956.42256.521.472.3GE45-XL-KTT-B

65.18 €

1 5 jours -375009000232006926.40.9862.856.92262.824.677.3GE50-XL-KTT-B

105.28 €

1 5 jours 61.95600073003600084291.7976.557.22477.93194.5GE60-XL-KTT-B

159.55 €

1 5 jours 48.56600063004400096322.1185.268.9286621.5109GE70-XL-KTT-B

233.94 €

1 5 jours 53.276000560054000108382.789768.83070.723.4120GE80-XL-KTT-B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Non Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et trois lèvres d'étanchéité précontraintes radialement Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Marquage couvercle / joint d´étanchéité KTT Sens de rotation Constant
Série de modèles GE.. Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier

Assistance technique