Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0001915310000
Référence pièce
|
---|
0001915310000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier poids (kg) | Étanchéité | Lubrifiant standard | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | Devis | 14 | 830 | 760 | 21.0 | 28 | 84821010 | 0.02 | Joint à lèvre double face | YES | KH14-PP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Unité de conditionnement | 1 | Tarif douanier unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes linéaire INA KH, le numéro d'article est le suivant: 0001915310000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0001915310000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Poids(g)
Longueur L(mm)
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier poids(kg)
Étanchéité
Lubrifiant standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0000482240000 |
0000648070000 |
0001817900000 |
0001939760000 |
0002016000000 |
0002056300000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier poids (kg) | Étanchéité | Lubrifiant standard | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.20 € | 1 | Devis | - | 1170 | 1010 | 33.0 | 30 | 84821090 | 0.033 | Joint à lèvre double face | YES | KH20-PP | ||
24.85 € | 1 | Devis | - | 1060 | 910 | 28.0 | 30 | 84821010 | 0.027 | Joint à lèvre double face | YES | KH16-PP | |||
- | 35.32 € | 1 | Devis | - | 3300 | 3100 | 95.0 | 50 | 84821090 | 0.095 | Joint à lèvre double face | YES | KH30-PP | ||
65.74 € | 1 | Devis | - | 6800 | 7000 | 252.0 | 70 | 84821090 | 0.255 | Joint à lèvre double face | YES | KH50-PP | |||
20.72 € | 1 | Devis | - | 590 | 520 | 15.0 | 26 | 84821010 | 0.015 | Joint à lèvre double face | YES | KH10-PP | |||
19.55 € | 1 | Devis | - | 475 | 400 | 12.0 | 24 | 84821090 | 0.012 | Joint à lèvre double face | YES | KH08-PP |