Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 49.38 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 6300 | 0.11 | 0.32 | 15.9 | - | - | ||
- | 53.35 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 8400 | 0.17 | 0.42 | 17.5 | - | - | ||
- | 57.07 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 10700 | 0.23 | 0.55 | 20.6 | - | - | ||
- | 67.45 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 13200 | 0.34 | 0.67 | 20.6 | - | - | ||
- | 80.30 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 18000 | 0.51 | 0.93 | 23.8 | - | - | ||
- | 91.13 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 22800 | 0.63 | 1.2 | 27 | - | - | ||
- | 97.98 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 26000 | 0.74 | 1.36 | 30.2 | - | - | ||
- | 47.72 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 5200 | 0.083 | 0.26 | 15.9 | - | - | ||
- | 43.42 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 4100 | 0.062 | 0.208 | 14 | - | - | ||
- | 74.65 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 14800 | 0.34 | 0.74 | 22.2 | - | - | ||
- | 95.78 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 19900 | 0.5 | 1 | 25.4 | - | - | ||
- | 108.93 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 25500 | 0.67 | 1.33 | 30.2 | - | - | ||
- | 126.63 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 32500 | 1.077 | 1.67 | 34.9 | - | - | ||
- | 153.17 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 40500 | 1.2 | 2.1 | 36.5 | - | - | ||
40.08 € | 1 | 5 jours | 7200 | 13000 | Radial | 4900 | 0.07 | 0.243 | 14 | 4.8 | LR5200-X-2Z-TVH-XL | |||
44.05 € | 1 | 5 jours | 8800 | 11100 | Radial | 6100 | 0.08 | 0.305 | 15.9 | 4.8 | LR5201-X-2Z-TVH-XL | |||
45.58 € | 1 | 5 jours | 10800 | 10200 | Radial | 7700 | 0.11 | 0.385 | 15.9 | - | LR5202-X-2Z-TVH-XL | |||
49.25 € | 1 | 5 jours | 13700 | 8900 | Radial | 10100 | 0.17 | 0.495 | 17.5 | 9.8 | LR5203-X-2Z-TVH-XL | |||
52.68 € | 1 | 5 jours | 16900 | 7300 | Radial | 12700 | 0.23 | 0.64 | 20.6 | 10.2 | LR5204-X-2Z-TVH-XL | |||
62.26 € | 1 | 5 jours | 19700 | 6500 | Radial | 15900 | 0.34 | 0.79 | 20.6 | 15.4 | LR5205-X-2Z-TVH-XL | |||
74.12 € | 1 | 5 jours | 26500 | 5500 | Radial | 22000 | 0.51 | 1.11 | 23.8 | 21.4 | LR5206-X-2Z-TVH-XL | |||
84.12 € | 1 | 5 jours | 33000 | 4650 | Radial | 27500 | 0.66 | 1.41 | 27 | 22.2 | LR5207-X-2Z-TVH-XL | |||
90.45 € | 1 | 5 jours | 36500 | 4100 | Radial | 31000 | 0.75 | 1.6 | 30.2 | 16.3 | LR5208-X-2Z-TVH-XL | |||
- | 68.91 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 0.34 | - | 22.2 | - | - | ||
- | 88.42 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 0.5 | - | 25.4 | - | - | ||
- | 100.55 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 0.67 | - | 30.2 | - | - | ||
- | 116.89 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 0.97 | - | 34.9 | - | - | ||
- | 141.38 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 1.2 | - | 36.5 | - | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Roulement |
---|---|---|---|---|---|
Tenue en température de(°C) | -20 | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Couvercle de chaque côté | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Excentré (oui / non) | Non |
Douille hexagonale (oui / non) | Non | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2Z | Peut être relubrifié (oui / non) | Non |
Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | LR.. | Conception de la surface extérieure | Cylindrique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Tarif douanier — poids(kg)
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Charge radiale admissible, dynamique(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles