Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, montage par collier de verrouillage excentré et joint en L de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008518410000
0008519300000
0008520230000
0008522010000
0008523920000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Cote d'épaulement d3
(mm)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats Désignation couvercle / joint Largeur C
(mm)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Longueur centrale S
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Code produit

29.68 €

1 5 jours 34.11280066003316.60.227.63Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement1443.7KRR17.137.4E20-XL-KLL

31.20 €

1 5 jours -14000780037.520.20.2533.83Deux rondelles en tôle d’acier zinguées, coudées vers l'extérieur dans la bague extérieure, avec une bague coudée en tôle d’acier zinguée pressée sur la bague intérieure1544.5KLL17.542.5E25-XL-KLL

38.14 €

1 5 jours -19500113004426.60.3840.24Deux rondelles en tôle d’acier zinguées, coudées vers l'extérieur dans la bague extérieure, avec une bague coudée en tôle d’acier zinguée pressée sur la bague intérieure1848.5KLL18.352E30-XL-KLL

53.82 €

1 5 jours 42.934500198005828.10.7652.35Deux rondelles en tôle d’acier zinguées, coudées vers l'extérieur dans la bague extérieure, avec une bague coudée en tôle d’acier zinguée pressée sur la bague intérieure2156.5KLL21.468.3E40-XL-KLL

68.88 €

1 5 jours -37500232006926.4162.85Deux rondelles en tôle d’acier zinguées, coudées vers l'extérieur dans la bague extérieure, avec une bague coudée en tôle d’acier zinguée pressée sur la bague intérieure2262.8KLL24.677.3E50-XL-KLL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Non Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré
Sens de rotation Constant Série de modèles E.. Conception de la surface extérieure Cylindrique
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique