Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0824992410000
Référence pièce
|
---|
0824992410000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Peut être relubrifié (oui / non) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.80 € | 1 | Devis | 8800 | 8100 | Radial | 6100 | 0.08 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.305 | 15.9 | 2RS | - | 4.8 | LR5201-2HRS-TVH-XL |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Roulement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Non |
Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | LR.. | Conception de la surface extérieure | Sphérique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement INA à deux rangées, à cage à surface convexe et couvercle de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0824992410000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0824992410000.
Configurer
Propriétés de base
Peut être relubrifié (oui / non)
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Tarif douanier — poids(kg)
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Charge radiale admissible, dynamique(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008167100000 |
0008168500000 |
0008169900000 |
0825154250000 |
0826463330000 |
0838747630000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Peut être relubrifié (oui / non) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 jours | 4750 | 9000 | Radial | 2950 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.145 | 12 | 2RS | Non | - | LR5000-2RS | |||
35.68 € | 1 | 5 jours | 5100 | 8500 | Radial | 3200 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.161 | 12 | 2RS | Non | - | LR5001-2RS | |||
38.58 € | 1 | 5 jours | 6500 | 7000 | Radial | 4250 | 0.063 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.217 | 13 | 2RS | Non | - | LR5002-2RS | |||
45.23 € | 1 | Devis | 10800 | 7400 | Radial | 7700 | 0.11 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.385 | 15.9 | 2HRS | Non | - | LR5202-2HRS-TVH-XL | |||
51.66 € | 1 | Devis | 16900 | 5300 | Radial | 12700 | 0.211 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.64 | 20.6 | 2HRS | Non | - | LR5204-2HRS-TVH-XL | |||
87.08 € | 1 | Devis | 28000 | 4100 | Radial | 22500 | 0.5 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.11 | 25.4 | 2HRS | Non | - | LR5305-2HRS-TVH-XL |