Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008996820000
Référence pièce
|
---|
0008996820000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Peut être relubrifié (oui / non) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.35 € | 1 | 5 jours | 11800 | 4700 | Radial | 8400 | 0.162 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.44 | 16 | 2RS | Non | - | LR5005-2RS |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Roulement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Non |
Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | LR.. | Conception de la surface extérieure | Sphérique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement INA à deux rangées, à cage à surface convexe et couvercle de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: 0008996820000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008996820000.
Configurer
Propriétés de base
Charge radiale admissible, dynamique(kN)
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Tarif douanier — poids(kg)
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Peut être relubrifié (oui / non)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008167100000 |
0008168500000 |
0008169900000 |
0008997470000 |
0009289170000 |
0009301480000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Peut être relubrifié (oui / non) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 jours | 4750 | 9000 | Radial | 2950 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.145 | 12 | 2RS | Non | - | LR5000-2RS | |||
35.68 € | 1 | 5 jours | 5100 | 8500 | Radial | 3200 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.161 | 12 | 2RS | Non | - | LR5001-2RS | |||
38.58 € | 1 | 5 jours | 6500 | 7000 | Radial | 4250 | 0.063 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.217 | 13 | 2RS | Non | - | LR5002-2RS | |||
60.94 € | 1 | 5 jours | 16000 | 4000 | Radial | 12200 | 0.25 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.63 | 19 | 2RS | Non | - | LR5006-2RS | |||
- | - | 1 | 5 jours | - | - | - | 10700 | 0.21 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.55 | 20.6 | 2RS | Non | - | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | - | - | - | 5200 | 0.08 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.26 | 15.9 | 2RS | Non | - | - |