Roulements INA pour paliers de tourillon, à une rangée et joint statique d’un seul côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0009034850000
0009037010000
0009037790000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur max. de bague intérieure B1
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Charge limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Code produit

39.62 €

1 5 jours 23.87000850034500.081423.80.1711ZL202-DRS

47.52 €

1 5 jours 30.711300600059000.171730.70.29514ZL204-DRS

55.12 €

1 5 jours 33.813300550073000.251833.80.3615ZL205-DRS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Type de produit Roulement de palier de tourillon Désignation de la surface extérieure R=500 Tenue en température de(°C) -20
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint à lèvre côté tourillon
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Excentré (oui / non) Non Douille hexagonale (oui / non) Non
Marquage couvercle / joint d´étanchéité DRS Peut être relubrifié (oui / non) Oui Mamelon de lubrification (oui / non) Non
Série de modèles ZL.. Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE
Tenue en température jusqu’à(°C) 120

Assistance technique