Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0007929180000
Référence pièce
|
---|
0007929180000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Nombre de rangées de bagues de roulement | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Type de produit | Tarif douanier — poids (kg) | Charge axiale limite de fatigue Pua (kN) | r (min.) (mm) | Forme d'alésage | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Capacités statiques axiales (kN) | Série de modèles | Capacités dynamiques axiales (kN) | Code d'alésage | Type d'orientation | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Vitesse de réf. tr/min | Matériau de la cage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 67000 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.335 | 0.86 | 0.6 | Cylindrique | 11.5 | 30 | 19.4 | NKIB.. | 9.2 | 08 | Bidirectionnel | 48 | 7,500 | Tôle d’acier | - |
Loading...
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à aiguilles INA à contact oblique, avec bague intérieure, bidirectionnel, le numéro d'article est le suivant: 0007929180000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0007929180000.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Type
Nombre de rangées de bagues de roulement
Norme de taille
Type de produit
Tarif douanier — poids(kg)
Charge axiale limite de fatigue Pua(kN)
r (min.)(mm)
Forme d'alésage
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Capacités statiques axiales(kN)
Série de modèles
Capacités dynamiques axiales(kN)
Code d'alésage
Type d'orientation
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Vitesse de réf. tr/min
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0007922250000 |
0007923730000 |
0007926400000 |
0007930780000 |
0007931590000 |
0007932480000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Nombre de rangées de bagues de roulement | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Type de produit | Tarif douanier — poids (kg) | Charge axiale limite de fatigue Pua (kN) | r (min.) (mm) | Forme d'alésage | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Capacités statiques axiales (kN) | Série de modèles | Capacités dynamiques axiales (kN) | Code d'alésage | Type d'orientation | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Vitesse de réf. tr/min | Matériau de la cage | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 25500 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.108 | 0.33 | 0.3 | Cylindrique | 4.6 | 23 | 7.4 | NKIB.. | 4.9 | 04 | Bidirectionnel | 25 | 14,000 | Tôle d’acier | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 22 | 39 | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 29500 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.122 | 0.38 | 0.3 | Cylindrique | 5.3 | 23 | 8.6 | NKIB.. | 5.3 | 22 | Bidirectionnel | 28 | 12,000 | Tôle d’acier | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 31500 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.126 | 0.41 | 0.3 | Cylindrique | 5.7 | 23 | 9.3 | NKIB.. | 5.4 | 05 | Bidirectionnel | 30 | 12,000 | Tôle d’acier | - | ||
- | - | 1 | Devis | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 73000 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.393 | 0.95 | 0.6 | Cylindrique | 12.6 | 30 | 21.4 | NKIB.. | 9.6 | 09 | Bidirectionnel | 52 | 7,000 | Tôle d’acier | - | ||
- | - | 1 | Devis | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 80000 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.403 | 1.08 | 0.6 | Cylindrique | 13.8 | 30 | 24.3 | NKIB.. | 10.1 | 10 | Bidirectionnel | 58 | 6,500 | Tôle d’acier | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Rangée double | Système métrique | 100000 | - | - | Roulement à aiguille à contact oblique | 0.569 | 1.3 | 1 | Cylindrique | 17.3 | 34 | 29.5 | NKIB.. | 12.1 | 11 | Bidirectionnel | 63 | 6,000 | Tôle d’acier | - |