Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3178525
Débit maximal(l/min) | 75 | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | M 22x1.5 _ 10120 |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Version | Valve à visser | Tarif douanier - Poids(kg) | 0.37 |
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V | Type d'actionnement | Piloté |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Position d'origine | Normalement ouvert | Connexions principales | 2 |
Plage de température ambiante | -20°C à 60°C | Symbole de la bobine | Y | Pression de service maximale(Bar) | 350 |
Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Actionnement | Électrique | Type | WSM10120Y |
Plage de température du liquide hydraul. | -20°C à +100°C | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Fuite | Sans fuite d'huile (max. 5 gouttes/min à la pression nominale) |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur à clapet HYDAC WSM10120Y, le numéro d'article est le suivant: 3178525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3178525.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles