Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
398345
Référence pièce
|
---|
398345 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Taille de connexion | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.38 € | 1 | 5 jours | ~ 6.4 | Acier inoxydable | 0.2 | 10 | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHNVN | Acier inoxydable - levier déporté, monté | G 3/8 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Alésage à billes | Base droite | Connexion | 2 prises |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des joints d'huile | PTFE | Tarif douanier poids Pro | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 |
Matériau des joints d'huile | PTFE |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à tournant sphérique basse pression 2 voies HYDAC, le numéro d'article est le suivant: 398345.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 398345.
Configurer
Propriétés de base
Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Type de connexion
Type
Levier d´enclenchement
Taille de connexion
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
398346 |
398349 |
551093 |
551094 |
551095 |
551096 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Taille de connexion | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.85 € | 1 | 5 jours | ~ 6.4 | Acier inoxydable | 0.25 | 16 | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHNVN | Acier inoxydable - levier déporté, monté | G 1/2 | DE | ||
203.08 € | 1 | 5 jours | ~ 5 | Acier inoxydable | 1.2 | 32 | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHNVN | Acier inoxydable - levier déporté, monté | G1 1/4 | DE | ||
42.15 € | 1 | 5 jours | ~ 5 | Laiton placage chromé | 0.25 | 15 | Filetage intérieur selon DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Levier de serrage déporté, monté | Rp 1/2 | DE | ||
60.77 € | 1 | 5 jours | ~ 4 | Laiton placage chromé | 0.38 | 20 | Filetage intérieur selon DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Levier de serrage déporté, monté | Rp 3/4 | DE | ||
88.46 € | 1 | 5 jours | ~ 4 | Laiton placage chromé | 0.578 | 25 | Filetage intérieur selon DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Levier de serrage déporté, monté | Rp1 | DE | ||
128.62 € | 1 | 5 jours | ~ 3 | Laiton placage chromé | 0.808 | 32 | Filetage intérieur selon DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Levier de serrage déporté, monté | Rp1 1/4 | DE |