Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
552762
Référence pièce
|
---|
552762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Matériau de la bride | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion | Taille de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.38 € | 1 | 5 jours | ~ 42 | Acier | 1.437 | 20 | - | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHB | Aluminium - Levier de serrage droit DN 12-50 | NBR | G 3/4 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Protection de surface | Zingué, chrome (VI) - sans | Alésage à billes | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Etanchéifiant, matériau | POM | Connexion | 2 prises | Tarif douanier poids Pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique haute pression 2 voies HYDAC Vannes à Robinet à tournant sphérique KHB/KHM, le numéro d'article est le suivant: 552762.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 552762.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la bride
Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Type de connexion
Type
Levier d´enclenchement
Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion
Taille de connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3288786 |
3432341 |
552316 |
554306 |
554314 |
850700 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Matériau de la bride | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion | Taille de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | Acier | 0.395 | 6 | - | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHB | Moulage sous pression Zinc - levier déporté DN 04-10, 13 | NBR | G 1/4 | ||
65.08 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | Acier | 0 | 10 | - | Filetage intérieur selon ISO 228 | KHB | Aluminium - Levier de serrage droit DN 12-50 | NBR | G 3/8 | ||
776.92 € | 1 | 5 jours | ~ 21 | Acier | 0 | 50 | Acier | SAE - version à bride 3 000 PSI (210 bars) | KHM-F3 | Acier - décalage du levier de prise | FKM (anciennement FPM) | SAE1 1/2 | ||
283.08 € | 1 | 5 jours | ~ 42 | Acier inoxydable | 1.36 | 20 | - | Série légère de raccords de tuyauterie DIN 2353 | KHB | Aluminium - Levier de serrage droit DN 12-50 | FKM (anciennement FPM) | 22LR | ||
203.08 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | Acier inoxydable | 0.73 | 13 | - | Raccord de tuyauterie DIN 2353 série lourde | KHB | Aluminium - Levier de serrage droit DN 12-50 | FKM (anciennement FPM) | 16SR | ||
338.46 € | 1 | 5 jours | ~ 31.5 | Acier | 0 | - | - | Raccord de tuyauterie DIN 2353 série lourde | KHM | Aluminium - Levier de serrage droit DN 12-50 | NBR | 38SR |