Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3240623
Référence pièce
|
---|
3240623 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Poids du tarif douanier (kg) | Protection de surface | Taille nominale | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion | Taille de connexion | Matériau des joints d'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.36 | Zingué, chrome (VI) - sans | 6 | Filetage intérieur ISO 228 | KHB3K | Zinc moulé sous pression - Levier de serrage droit | NBR | G1/4 | - |
Loading...
Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Acier | Unité de poids du tarif douanier | kg | Alésage à billes | Alésage en L |
---|---|---|---|---|---|
Connexion | 3 voies | Tarif douanier poids Pro | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau des joints d'huile | POM |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à tournant sphérique haute pression à 3 voies HYDAC, le numéro d'article est le suivant: 3240623.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240623.
Configurer
Propriétés de base
Matériau des joints d'huile
Poids du tarif douanier(kg)
Protection de surface
Taille nominale
Type de connexion
Type
Levier d´enclenchement
Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion
Taille de connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3232327 |
398469 |
554929 |
703879 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Poids du tarif douanier (kg) | Protection de surface | Taille nominale | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion | Taille de connexion | Matériau des joints d'huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.35 | Zingué, chrome (VI) - sans | 6 | Raccord de tuyauterie - série légère DIN 2353 | KHB3K | Zinc moulé sous pression - Levier de serrage droit | NBR | 08LR | - | ||
995.38 € | 1 | 5 jours | ~ 35 | 11.2 | - | 32 | Montage de plaque | KHP3K | Acier - décalage du levier de prise | - | DN32 | FKM (anciennement FPM) | ||
458.46 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.5 | - | 6 | Montage de plaque | KHP3K | Moulage sous pression en Zinc - levier de prise décalé, monté | - | DN6 | FKM (anciennement FPM) | ||
480.00 € | 1 | 5 jours | ~ 35 | 1.25 | - | 10 | Montage de plaque | KHP3K | Moulage sous pression en Zinc - décalage du levier de prise | - | DN10 | FKM (anciennement FPM) |