Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Épaisseur s (mm) | Désignation du roulement à rouleaux | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 5 jours | 0.001 | 28 | 1.8 | 6001 | 13.7 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 32 | 2 | 6002 | 17.5 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 42 | 2 | 6004 | 23.2 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.003 | 47 | 2.5 | 6005 | 28.1 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.005 | 62 | 2.5 | 6007 | 39.8 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.006 | 68 | 2.5 | 6008 | 45.3 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.006 | 75 | 2.5 | 6009 | 50.4 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.007 | 80 | 2.5 | 6010 | 55.4 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.01 | 95 | 3 | 6012 | 67 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.01 | 100 | 3 | 6013 | 72 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 32 | 1.8 | 6201 | 14.4 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 35 | 2 | 6202 | 18.6 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 40 | 2 | 6203 | 20.2 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.003 | 47 | 2 | 6204 | 24.7 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.004 | 52 | 2.5 | 6205 | 30 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.005 | 62 | 2.5 | 6206 | 36.3 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.007 | 72 | 2.5 | 6207 | 42.7 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.009 | 80 | 3 | 6208 | 48 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.008 | 85 | 3 | 6209 | 53 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.01 | 90 | 3 | 6210 | 56.6 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.012 | 100 | 3 | 6211 | 63 | ||
4.00 € | 2 | 5 jours | 0.018 | 120 | 3 | 6213 | 74.5 | ||
5.50 € | 2 | 5 jours | 0.02 | 125 | 3.5 | 6214 | 79.5 | ||
- | 2 | 5 jours | 0 | 42 | 2 | 6302 | 19 | ||
1.55 € | 2 | 5 jours | 0.004 | 52 | 2.5 | 6304 | 25.7 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.006 | 62 | 2.5 | 6305 | 32.2 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.008 | 80 | 2.5 | 6307 | 43.1 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.012 | 90 | 3 | 6308 | 49.1 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.014 | 100 | 3 | 6309 | 54 |
Loading...
Conception | ZJV | Tarif douanier — unité de poids | kg | Type | Joint NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Matériau | Feuillard d'acier spécial zingué | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Épaisseur s(mm)
Désignation du roulement à rouleaux
Diamètre intérieur d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles