• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée barre (LG) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée barre (LG)
  • Remise sur volume
Poignée barre de la série LG.
Matériau: AlMgSi 0.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LG-03.070.01

Référence pièce
LG-03.070.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

8.10 €

1 Disponible 9 jours 7022Taraudé87085M4argent7085M4Silver

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 200
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Matière AlMgSi 0.5 Traitement de surface Anodisé
Matériau AlMgSi 0.5 Traitement de surface Anodized

Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (LG), le numéro d'article est le suivant: LG-03.070.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LG-03.070.01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LG-02.030.04
LG-02.045.01
LG-02.045.04
LG-03.070.04
LG-03.090.01
LG-03.090.04
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

7.12 €

1 Disponible 9 jours 3015.5Taraudé9.73045M4noire3045M4Black

6.64 €

1 Disponible 9 jours 4515.5Taraudé9.74560M4argent4560M4Silver

7.32 €

1 Disponible 9 jours 4515.5Taraudé9.74560M4noire4560M4Black

8.92 €

1 Disponible 9 jours 7022Taraudé87085M4noire7085M4Black

8.66 €

1 Disponible 9 jours 9022Taraudé890105M4argent90105M4Silver

9.52 €

1 Disponible 9 jours 9022Taraudé890105M4noire90105M4Black

Assistance technique