Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LG-03.045.01
Référence pièce
|
---|
LG-03.045.01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | 22 | Taraudé | 8 | 45 | 60 | M4 | argent | 45 | 60 | M4 | Silver |
Loading...
Type du corps principal | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Matière | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Anodisé |
Matériau | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Anodized |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (LG), le numéro d'article est le suivant: LG-03.045.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LG-03.045.01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Méthode de montage
Épaisseur de la poignée D(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Fixation M
Couleur de la poignée
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Fixation M
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LG-02.030.04 |
LG-02.045.01 |
LG-02.045.04 |
LG-03.045.04 |
LG-03.070.01 |
LG-03.070.04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 30 | 15.5 | Taraudé | 9.7 | 30 | 45 | M4 | noire | 30 | 45 | M4 | Black | |
6.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | 15.5 | Taraudé | 9.7 | 45 | 60 | M4 | argent | 45 | 60 | M4 | Silver | |
7.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | 15.5 | Taraudé | 9.7 | 45 | 60 | M4 | noire | 45 | 60 | M4 | Black | |
8.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | 22 | Taraudé | 8 | 45 | 60 | M4 | noire | 45 | 60 | M4 | Black | |
8.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 22 | Taraudé | 8 | 70 | 85 | M4 | argent | 70 | 85 | M4 | Silver | |
8.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 22 | Taraudé | 8 | 70 | 85 | M4 | noire | 70 | 85 | M4 | Black |