Référence fabricant: MV-32.F500.54
Marque: ROHDE
Prix: 100.30 €
Délai de livraison: 9 jours
Pas P: 500 mm
Méthode de montage: Trou rond
Distance de vissage A: 500 mm
Longueur L: 550 mm
Couleur de la poignée: noire
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MV-32.F500.54
Référence pièce
|
---|
MV-32.F500.54 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Méthode de montage | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 500 | Trou rond | 500 | 550 | noire | 500 | 550 | Black |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme bombée | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 70 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Épaisseur de la poignée D(mm) | 32 | Forme de la section transversale de la poignée | Autres |
Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Revêtement |
Fixation M | M8 | Matériau | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | powder coated |
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Méthode de montage
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles