Interrupteur de position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-02
LS-02A
LS-11
LS-11-SW
LS-11A
LS-11D
LS-11DA
LS-11S
LS-20
LS-20A
LS-20B
LS-S02
LS-S02A
LS-S11
LS-S11-SW
LS-S11A
LS-S11D
LS-S11S
LS-S20
LS-S20A
LS-S20B
LSM-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions de commutation Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V
(A)
Matériau du boîtier Utilisable pour fonctions de sécurité Type de raccordement électrique Indice de protection (IP) Ouverture forcée Nombre de contacts auxiliaires de sécurité Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V
(A)
Nombre de contacts à ouverture Nombre de contacts à fermeture

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui2660.820

30.19 €

10 15 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui2660.820

30.19 €

17.81 €

1 3 jours

Stock

Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 15 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui0660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

17.81 €

1 3 jours

Stock

Interrupteur à coupure rapide6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 5 jours Interrupteur à action lente6AutreNonAutreIP67Non0660.802

30.19 €

1 4 jours Interrupteur à action lente6AutreNonAutreIP67Non0660.802

30.19 €

10 15 jours Interrupteur à action lente4PlastiqueNonAutreIP66Non0440.302

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui2660.820

30.19 €

10 28 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui2660.820

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à coupure rapide6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 28 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à coupure rapide6PlastiqueOuiAutreIP67Oui1660.811

30.19 €

1 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueNonAutreIP67Non0660.802

30.19 €

10 4 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueNonAutreIP67Non0660.802

30.19 €

10 28 jours Interrupteur à action lente6PlastiqueNonAutreIP67Non0660.802

37.98 €

2 15 jours Interrupteur à action lente6MétalliqueNonEntrée de câble métriqueIP67Non0660.802

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V(A) 0.3 Revêtement du boîtier Autre Avec indication d'état Non
Type d'interface de communication de sécurité Sans Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Sans Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Sans
Type de boîtier Rectangulaire Type d'élément de commande Poussoir Type d'interface Sans
Sortie électronique Non Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V(A) 3 Largeur du capteur(mm) 31
Diamètre du capteur(mm) 0 Hauteur du capteur(mm) 61 Longueur du capteur(mm) 33.5
Commutation de verrouillage Non Température ambiante de service(°C) 25|70 Nombre de contacts inverseurs 0
Alignement de l'élément de commande Autre Indice de protection (NEMA) 4X

Assistance technique