Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU 1007 ECP
Référence pièce
|
---|
NU 1007 ECP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Anneau d’angle | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.05 € | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 35800 | 38000 | Cylindrique | - | 0.156 | - | - | - | 1 | 0.1 | 42 | 1 | 4.55 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 07 | 54.5 | 12,000 | 0.6 | 42 | CN | Résine |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Design | Roulement à rouleaux cylindriques | Écrou à œil | Non |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84825000 |
Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Modèle série | NU.. | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NU.., le numéro d'article est le suivant: NU 1007 ECP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU 1007 ECP.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
B1(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Anneau d’angle
B2(mm)
Type
Alésage
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Facteur de calcul kr
Diamètre intérieur bague extérieure E(mm)
Plage de déplacement axial s(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
r1 (min.)(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NU 1005 |
NU 1006 |
NU 1008 ML |
NU 1009 ECP |
NU 1010 ML |
NU 1011 ECP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Anneau d’angle | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.09 € | 1 | 5 jours | - | - | 18000 | 14200 | 13200 | Cylindrique | - | 0.083 | - | - | - | 0.6 | 0.1 | 30.5 | 2 | 1.4 | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | 05 | 38.8 | 18,000 | 0.3 | 30.5 | CN | Tôle acier | ||
52.83 € | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 17900 | 17300 | Cylindrique | - | 0.112 | - | - | - | 1 | 0.1 | 36.5 | 2.1 | 1.86 | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | 06 | 45.6 | 14,000 | 0.6 | 36.5 | CN | Tôle acier | ||
109.57 € | 1 | 5 jours | - | - | 18000 | 25100 | 26000 | Cylindrique | - | 0.222 | - | - | - | 1 | 0.1 | 47 | 2.4 | 3 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 08 | 57.6 | 11,000 | 0.6 | 47 | CN | Laiton | ||
78.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 44600 | 52000 | Cylindrique | - | 0.25 | - | - | - | 1 | 0.1 | 52.5 | 0.9 | 6.3 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 09 | 65.3 | 9,500 | 0.6 | 52.5 | CN | Résine | ||
144.25 € | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 31900 | 36000 | Cylindrique | - | 0.308 | - | - | - | 1 | 0.15 | - | 2.5 | 4.2 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 10 | 68.8 | 10,000 | 0.6 | 57.5 | CN | Laiton | ||
121.52 € | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 57200 | 69500 | Cylindrique | - | 0.39 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 64.5 | 0.5 | 8.3 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 11 | 79 | 8,000 | 1 | 64.5 | CN | Résine |