Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22208 EK/C3
Référence pièce
|
---|
22208 EK/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Manchon de retrait | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.48 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Conique | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | C3 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Normes de taille | Metric System | Design | Roulement à rouleaux à auto-alignement |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 |
Désignation de la cage | Deux cages à fenêtre en tôle d’acier | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 22208 EK/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22208 EK/C3.
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type
Alésage
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
Largeur de rainure de lubrifiant(mm)
r (min.)(mm)
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Manchon de retrait
Largeur de l’alésage de lubrifiant(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21309 EK |
21310 E/C3 |
21310 EK |
22209 E/C3 |
22209 EK |
22209 EK/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Manchon de retrait | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | Identifiant du jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Conique | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
113.62 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Cylindrique | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
119.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
77.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Cylindrique | 0.565 | - | 5.5 | 1.1 | - | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | - | 3 | C3 | ||
77.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Conique | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | CN | ||
77.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Conique | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | C3 |