Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22207 EK
Référence pièce
|
---|
22207 EK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Manchon de retrait | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.72 € | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 86500 | 85000 | Conique | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | CN |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Normes de taille | Metric System | Design | Roulement à rouleaux à auto-alignement |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 |
Désignation de la cage | Deux cages à fenêtre en tôle d’acier | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 22207 EK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22207 EK.
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Manchon de retrait
Type
Alésage
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
Largeur de rainure de lubrifiant(mm)
r (min.)(mm)
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Largeur de l’alésage de lubrifiant(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21309 EK |
21310 E/C3 |
21310 EK |
22207 EK/C3 |
22208 E/C3 |
22208 EK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Manchon de retrait | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | Identifiant du jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Conique | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
113.62 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Cylindrique | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
119.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
66.72 € | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 86500 | 85000 | Conique | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | C3 | ||
71.48 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Cylindrique | 0.521 | - | 5.5 | 1.1 | - | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | - | 3 | C3 | ||
71.48 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Conique | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | CN |