Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N 210 ECP
Référence pièce
|
---|
N 210 ECP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.03 € | 1 | 5 jours | - | 9000 | 73500 | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Résine |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique | Design | Roulement à rouleaux cylindriques |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œil | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84825000 | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Modèle série | N.. |
Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série N.., le numéro d'article est le suivant: N 210 ECP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N 210 ECP.
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Facteur de calcul kr
Diamètre intérieur bague extérieure E(mm)
Plage de déplacement axial s(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Code d'alésage
Vitesse de référence tr/min
r1 (min.)(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
N 205 ECP |
N 206 ECP |
N 207 ECP |
N 212 ECP |
N 217 ECP |
N 219 ECP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Précision (JIS) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.58 € | 1 | 5 jours | - | 16000 | 28600 | 27000 | 0.13 | 34.7 | 1 | 0.15 | 46.5 | 1.3 | 3.35 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 05 | 14,000 | 0.6 | 46.5 | CN | Résine | ||
72.80 € | 1 | 5 jours | - | 14000 | 44000 | 36500 | 0.198 | 41.2 | 1 | 0.15 | 55.5 | 1.3 | 4.55 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 06 | 13,000 | 0.6 | 55.5 | CN | Résine | ||
76.63 € | 1 | 5 jours | - | 12000 | 56000 | 48000 | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Résine | ||
183.55 € | 1 | 5 jours | - | 7500 | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Résine | ||
360.86 € | 1 | 5 jours | - | 5300 | 190000 | 200000 | 1.89 | 107 | 2 | 0.15 | 136.5 | 1.5 | 24.5 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 17 | 4,800 | 2 | 136.5 | CN | Résine | ||
529.60 € | 1 | 5 jours | - | 4800 | 255000 | - | 2.834 | 120 | 2.1 | 0.15 | 154.5 | 1.7 | 32.5 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 19 | 4,300 | 2.1 | 154.5 | CN | Résine |