Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NJ 208 ECP
Référence pièce
|
---|
NJ 208 ECP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Anneau d’angle | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.52 € | 1 | 5 jours | 11000 | 62000 | 53000 | 5 | 0.379 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Résine |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique | Design | Roulement à rouleaux cylindriques |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œil | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84825000 | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Modèle série | NJ.. |
Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NJ.., le numéro d'article est le suivant: NJ 208 ECP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ 208 ECP.
Configurer
Propriétés de base
Type
B1(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
Anneau d’angle
B2(mm)
r (min.)(mm)
Facteur de calcul kr
Diamètre intérieur bague extérieure E(mm)
Plage de déplacement axial s(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
r1 (min.)(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NJ 203 ECP/C3 |
NJ 204 ECP |
NJ 205 ECP |
NJ 208 ECP/C3 |
NJ 209 ECJ/C3 |
NJ 209 ECP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Anneau d’angle | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.26 € | 1 | 5 jours | 22000 | 17200 | 14300 | - | 0.07 | 25 | - | - | 0.6 | 0.15 | 22.1 | 1 | 1.73 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 03 | 32.4 | 19,000 | 0.3 | 22.1 | C3 | Résine | ||
32.60 € | 1 | 5 jours | 19000 | 25100 | 22000 | - | 0.109 | 29.7 | - | - | 1 | 0.15 | 26.2 | 1 | 2.75 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 04 | 38.8 | 16,000 | 0.6 | 26.2 | CN | Résine | ||
36.58 € | 1 | 5 jours | 16000 | 28600 | 27000 | 3 | 0.133 | 34.7 | HJ 205 EC | 6 | 1 | 0.15 | 31.5 | 1.3 | 3.35 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | CN | Résine | ||
54.51 € | 1 | 5 jours | 11000 | 62000 | 53000 | 5 | 0.384 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | C3 | Résine | ||
84.75 € | 1 | 5 jours | 9500 | 69500 | 64000 | 5 | 0.45 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | C3 | Tôle acier | ||
63.17 € | 1 | 5 jours | 9500 | 69500 | 64000 | 5 | 0.441 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | CN | Résine |