Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C 5918-2CS5V/C3 |
C 5918-2CS5V/C4 |
C 5918-CS5V/C3 |
C 6915-2CS5V/C3 |
C 6915-2CS5V/C4 |
C 6915-CS5V/C3 |
C 6915-CS5V/C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignateur de jeu du roulement | Modèle série | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.94 € | 1 | 5 jours | 110 | 224000 | 400000 | 1.688 | 102 | 1.1 | 44 | Jeu radial supérieur à la normale | C 59 | 102 | 113 | C3 | ||
543.85 € | 1 | 5 jours | 110 | 224000 | 400000 | 1.721 | 102 | 1.1 | 44 | Jeu radial supérieur à C3 | C 59 | 102 | 113 | C4 | ||
501.09 € | 1 | 5 jours | 110 | 224000 | 400000 | 1.696 | 102 | 1.1 | 44 | Jeu radial supérieur à la normale | C 59 | - | 113 | C3 | ||
439.37 € | 1 | 5 jours | 140 | - | 325000 | 1.372 | 83.6 | 1 | 37.5 | Jeu radial supérieur à la normale | C 69 | 83.6 | 95.5 | C3 | ||
422.48 € | 1 | 5 jours | 140 | - | 325000 | 1.331 | 83.6 | 1 | 37.5 | Jeu radial supérieur à C3 | C 69 | 83.6 | 95.5 | C4 | ||
403.54 € | 1 | 5 jours | 140 | - | 325000 | 1.349 | 83.6 | 1 | 37.5 | Jeu radial supérieur à la normale | C 69 | - | 95.5 | C3 | ||
403.54 € | 1 | 5 jours | 140 | - | 325000 | 1.333 | 83.6 | 1 | 37.5 | Jeu radial supérieur à C3 | C 69 | - | 95.5 | C4 |
Loading...
Alésage | Cylindrique | Design | Rouleaux pleins | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Matériau | Acier | Matériau de la cage | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignateur de jeu du roulement
Modèle série
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles