Roulements à rouleaux SKF à auto-alignement pour machines vibrantes, alésage conique, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22313 EK/VA405
22322 EKJA/VA405
22326 CCKJA/W33VA405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur de rainure de lubrifiant
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Code d'alésage Diamètre d'épaulement d2
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Largeur de l’alésage de lubrifiant
(mm)

234.77 €

1 5 jours -50003400003600003.428.32.1381381.61183,8004.5

929.25 €

1 5 jours -2800950000112000017.3613.93100221432042,0007.5

1,414.17 €

1 5 jours 9324001120000132000027.116.74114261642331,8009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Double Row Normes de taille Metric System Alésage Conique
Design Roulement à rouleaux à auto-alignement Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84823000 Désignation de la cage Cage à fenêtre en tôle d' acier cémentée Marquage couvercle / joint d’étanchéité Sans
Modèle série 223.. Tarif douanier - pays d’origine DE Identifiant du jeu du roulement C4
Matériau de la cage Tôle acier

Assistance technique