Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22326 CCKJA/W33VA405
Référence pièce
|
---|
22326 CCKJA/W33VA405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,414.17 € | 1 | Devis | 93 | 2400 | 1120000 | 1320000 | 27.1 | 16.7 | 4 | 114 | 26 | 164 | 233 | 1,800 | 9 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Normes de taille | Metric System | Alésage | Conique |
---|---|---|---|---|---|
Design | Roulement à rouleaux à auto-alignement | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 | Désignation de la cage | Cage à fenêtre en tôle d' acier cémentée | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans |
Modèle série | 223.. | Tarif douanier - pays d’origine | DE | Identifiant du jeu du roulement | C4 |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux SKF à auto-alignement pour machines vibrantes, alésage conique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 22326 CCKJA/W33VA405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22326 CCKJA/W33VA405.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur de rainure de lubrifiant(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Largeur de l’alésage de lubrifiant(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22313 EK/VA405 |
22322 EKJA/VA405 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.77 € | 1 | 5 jours | - | 5000 | 340000 | 360000 | 3.42 | 8.3 | 2.1 | 38 | 13 | 81.6 | 118 | 3,800 | 4.5 | ||
929.25 € | 1 | 5 jours | - | 2800 | 950000 | 1120000 | 17.36 | 13.9 | 3 | 100 | 22 | 143 | 204 | 2,000 | 7.5 |