Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) R42 ParLock

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) R42 ParLock

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R42-10
R42-12
R42-16
R42-20
R42-24
R42-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords

128.15 €

1 5 jours 15.922528.5-1.39-1016V4

173.14 €

1 5 jours 19.1280323/41.7-12-V4

223.42 €

1 5 jours 25.430039-2.3-1625V4

397.05 €

1 5 jours 31.840050.75-3.8-2031V6

544.06 €

1 5 jours 38.150057-4.8-2438V6

787.86 €

40 5 jours 50.870071.5-7-3251V6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 42 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 3862-R15|SAE 100R15 Couche extérieure Caoutchouc synthétique
Type R42 Pression d’éclatement min. (MPa) 168 Surface d'application Standard
Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 24,000 Classement de pression Haute pression
Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique