Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) H29 ParLock

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) H29 ParLock

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H29-12
H29-16
H29-20
H29-24
H29-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

138.92 €

1 5 jours 19.14328032.21.7-121917225,000

170.15 €

1 5 jours 25.44034038.71.91-162516023,200

255.31 €

1 5 jours 31.83546045.52.6-203114020,000

338.91 €

1 5 jours 38.13156053.53.25-243812418,000

663.98 €

1 5 jours 50.82870068.14.8-325111216,200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 856-4SH/ISO 3862-4SH Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type H29
Surface d'application Standard Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Haute pression Substrat 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique