Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HM212049-9X021
Référence pièce
|
---|
HM212049-9X021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.31 € | 1 | 5 jours | 66.675 | 122.238 | 38.354 | 267000 | 279000 | 1.75 | 38.1 | 75.5 | 4.8125 | 3.3 | 1.17 | HM212011 | 1.51 | 2.625 | 29.718 | HM.. | 116 | 108 | 82 | 3.5 | 1.5 | Acier cémenté | HM212049 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Séries en pouces | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Oui |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système impérial, le numéro d'article est le suivant: HM212049-9X021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM212049-9X021.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur T(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Largeur, impérial, T(pouce)
Matériau
Bague intérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
HM218248-9X021 |
HM220149-9X021 |
HM801346-99402 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 72 | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Acier cémenté | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 jours | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Acier cémenté | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 jours | 46.037 | 79.375 | 17.462 | 52000 | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Acier cémenté | 18690 | ||
177.72 € | 1 | 5 jours | 89.916 | 147.066 | 39.878 | 325000 | 388000 | 2.371 | 39.878 | 99 | 5.7864 | 3.5 | 1.28 | HM218210 | 1.575 | 3.542 | 32.5 | HM.. | 141 | 133 | 112 | 7 | 1.575 | Acier cémenté | HM218248 | ||
325.71 € | 1 | 5 jours | 100.076 | 156.972 | 41.91 | 300000 | 438000 | 2.895 | 41.91 | 108 | 6.1801 | 3.5 | 1.339 | HM220110 | 1.654 | 3.936 | 34 | HM.. | 151 | 142 | 122.9 | 8 | 1.654 | Acier cémenté | HM220149 | ||
130.31 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 82.55 | 28.575 | 103000 | 130000 | 0.822 | 29.37 | 49.1 | 3.25 | 3.3 | 0.906 | HM801310 | 1.125 | 1.5 | 23.02 | HM.. | 78 | 68 | 51 | 0.8 | 1.156 | Acier cémenté | HM801346 |