Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JH217249-99402
Référence pièce
|
---|
JH217249-99402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Tarif douanier - pays d'origine | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.25 € | 1 | 5 jours | 85 | 150 | 46 | 393000 | 446000 | 3.334 | 46 | 95 | 5.9055 | 2.5 | 1.496 | JH217210 | 1.811 | 3.346 | 38 | JH.. | - | 142 | 134 | 101 | 3 | DE | 1.811 | Acier cémenté | JH217249 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Oui |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système métrique, le numéro d'article est le suivant: JH217249-99402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JH217249-99402.
Configurer
Propriétés de base
Code d'alésage
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur T(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Tarif douanier - pays d'origine
Largeur, impérial, T(pouce)
Matériau
Bague intérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30206M-90KM1 |
30207M-90KM1 |
30208M-90KM1 |
JHM720249-99401 |
JLM104948-99401 |
JLM506849-99401 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Tarif douanier - pays d'origine | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Acier trempé à coeur | X30206M | ||
15.29 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Acier trempé à coeur | X30207M | ||
17.63 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Acier trempé à coeur | X30208 | ||
418.78 € | 1 | Devis | 100 | 160 | 40 | 331000 | 416000 | 3 | 41 | 109.4 | 6.2992 | 2.5 | 1.26 | JHM720210 | 1.575 | 3.937 | 32 | JHM.. | - | 153.9 | 143 | 117 | 3 | DE | 1.614 | Acier cémenté | JHM720249 | ||
48.25 € | 1 | Devis | 50 | 82 | 21.5 | 96300 | 104000 | 0.419 | 21.5 | 55 | 3.2283 | 0.5 | 0.669 | JLM104910 | 0.846 | 1.969 | 17 | JLM.. | - | 78 | 76 | 61 | 3 | DE | 0.846 | Acier cémenté | JLM104948 | ||
80.37 € | 1 | Devis | 55 | 90 | 23 | 109000 | 123000 | 0.548 | 23 | 61 | 3.5433 | 0.5 | 0.728 | JLM506810 | 0.906 | 2.165 | 18.5 | JLM.. | - | 86 | 82 | 63 | 1.5 | DE | 0.906 | Acier cémenté | JLM506849 |