Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JL819349-N0000
Référence pièce
|
---|
JL819349-N0000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Modèle série | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.97 € | 1 | 5 jours | 95 | 20 | 98400 | 133000 | 0.546 | 102 | 0.787 | 3.74 | JL.. | 111 | 5 | Acier trempé à coeur | JL819349 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Non |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues intérieures pour roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système métrique, le numéro d'article est le suivant: JL819349-N0000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JL819349-N0000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Modèle série
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Matériau
Bague intérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JLM104948-N0000 |
JLM506848E-N0000 |
JLM506849-N0000 |
JLM714149-N0000 |
JLM813049-N0000 |
JM205149-N0000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Modèle série | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Matériau | Bague intérieure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 21.5 | 96300 | 104000 | 0.291 | 55 | 0.846 | 1.969 | JLM.. | 61 | 3 | Acier cémenté | JLM104948 | ||
86.14 € | 1 | 5 jours | 55 | 26 | 108900 | - | 0.373 | - | 1.024 | 2.165 | JLM.. | 67 | 3.5 | Acier cémenté | JLM506848E | ||
42.58 € | 1 | 5 jours | 55 | 23 | 109000 | 123000 | 0.37 | 61 | 0.906 | 2.165 | JLM.. | 63 | 1.5 | Acier cémenté | JLM506849 | ||
80.88 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 140000 | 167000 | 0.594 | 82 | 0.984 | 2.953 | JLM.. | 88 | 3 | Acier cémenté | JLM714149 | ||
119.86 € | 1 | 5 jours | 70 | 25 | 115000 | 168000 | 0.55 | 77 | 0.984 | 2.756 | JLM.. | 78 | 1 | Acier cémenté | JLM813049 | ||
64.28 € | 1 | 5 jours | 50 | 28 | 147000 | 154000 | 0.503 | 57 | 1.102 | 1.969 | JM.. | 63 | 3 | Acier cémenté | JM205149 |