Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
64700-20N06
Référence pièce
|
---|
64700-20N06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.72 € | 1 | 5 jours | 177.8 | 275000 | 419000 | 1.087 | 7 | 3.3 | 1.187 | 84829900 | 64700 | 30.162 | 64.. | 172 | 160 | Acier cémenté |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Séries en pouces | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Roulement complet oui/non | Non | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues extérieures pour roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système impérial, le numéro d'article est le suivant: 64700-20N06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64700-20N06.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. D(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Tarif douanier — numéro d'article
Bague extérieure
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
6535-20024 |
67322-20024 |
67820-20024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 jours | 50.005 | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Acier cémenté | ||
19.82 € | 1 | 5 jours | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Acier cémenté | ||
16.86 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Acier cémenté | ||
102.66 € | 1 | 5 jours | 161.925 | 439000 | 523000 | 1.656 | 6.375 | 3.3 | 1.687 | 84829900 | 6535 | 42.862 | 65.. | 154 | 141 | Acier cémenté | ||
185.94 € | 1 | 5 jours | 196.85 | 368000 | 625000 | 1.35 | 7.75 | 3.3 | 1.5 | 84829900 | 67322 | 38.1 | 67.. | 189 | 180 | Acier cémenté | ||
579.71 € | 1 | 5 jours | 266.7 | 416000 | 835000 | 2.453 | 10.5 | 3.3 | 1.5 | 84829900 | 67820 | 38.1 | 67.. | 259 | 246 | Acier cémenté |