Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A6157-20024
Référence pièce
|
---|
A6157-20024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.74 € | 1 | 5 jours | 39.992 | 13400 | 12300 | 0.029 | 1.5745 | 1.3 | 0.375 | 84829900 | A6157 | 9.525 | A.. | 37 | 34 | Acier cémenté |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Séries en pouces | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Roulement complet oui/non | Non | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues extérieures pour roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système impérial, le numéro d'article est le suivant: A6157-20024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A6157-20024.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. D(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Tarif douanier — numéro d'article
Bague extérieure
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
H414210-20N06 |
HM231110-20024 |
HM237510-20024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 jours | 50.005 | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Acier cémenté | ||
19.82 € | 1 | 5 jours | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Acier cémenté | ||
16.86 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Acier cémenté | ||
68.35 € | 1 | 5 jours | 136.525 | 323000 | 335000 | 0.783 | 5.375 | 3.3 | 1.25 | 84829900 | H414210 | 31.75 | H.. | 129 | 121 | Acier cémenté | ||
544.23 € | 1 | 5 jours | 236.538 | 597000 | 932000 | 2.618 | 9.3125 | 3.3 | 1.75 | 84829900 | HM231110 | 44.45 | HM.. | 224 | 217 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 288.925 | 976000 | 1240000 | 4.378 | 11.375 | 3.3 | 1.875 | 84829900 | HM237510 | 47.625 | HM.. | 271.3 | 266 | Acier cémenté |