Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16282-20024
Référence pièce
|
---|
16282-20024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.92 € | 1 | 5 jours | 72 | 56600 | 65800 | 0.115 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 84829900 | 16282 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | Acier cémenté |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Séries en pouces | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Roulement complet oui/non | Non | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues extérieures pour roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système impérial, le numéro d'article est le suivant: 16282-20024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16282-20024.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. D(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Tarif douanier — numéro d'article
Bague extérieure
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
19268-20024 |
19283-20024 |
24720-20024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Tarif douanier — numéro d'article | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 jours | 50.005 | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Acier cémenté | ||
19.82 € | 1 | 5 jours | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Acier cémenté | ||
16.86 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Acier cémenté | ||
79.89 € | 1 | 5 jours | 68.262 | 50700 | 57800 | 0.073 | 2.6875 | 1.5 | 0.469 | 84829900 | 19268 | 11.908 | 19.. | 65 | 61 | Acier cémenté | ||
49.17 € | 1 | 5 jours | 72 | 50700 | 57800 | 0.13 | 2.8346 | 1.5 | 0.563 | 84829900 | 19283 | 14.288 | 19.. | 66 | 63 | Acier cémenté | ||
24.45 € | 1 | 5 jours | 76.2 | 75500 | 89200 | 0.139 | 3 | 0.8 | 0.687 | 84829900 | 24720 | 17.462 | 24.. | 72 | 68 | Acier cémenté |