Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage conique, type ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1205 EKTN9

Référence pièce
1205 EKTN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Manchon de serrage r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Diamètre intérieur de manchon d1
(mm)

23.18 €

1 5 jours 180004000143000.13H 20510.21Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0533.345.628,000CNRésine20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Self-aligning ball Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Conique Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage conique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 1205 EKTN9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1205 EKTN9.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1205 EKTN9/C3
1206 EKTN9
1206 EKTN9/C3
1207 EKTN9
1207 EKTN9/C3
1208 EKTN9
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Manchon de serrage r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Diamètre intérieur de manchon d1
(mm)

23.18 €

1 5 jours 180004000143000.133H 20510.21Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0533.345.628,000C3Résine20

25.55 €

1 5 jours -4650156000.209H 20610.24Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0640.15324,000CNRésine25

25.55 €

1 5 jours -4650156000.209H 20610.24Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0640.15324,000C3Résine25

30.12 €

1 5 jours -6000190000.305H 2071.10.31Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..074762.320,000CNRésine30

30.12 €

1 17 jours -6000190000.305H 2071.10.31Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..074762.320,000C3Résine30

35.22 €

1 5 jours -6950199000.405H 2081.10.36Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0853.668.818,000CNRésine35

Assistance technique