Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1208 EKTN9
Référence pièce
|
---|
1208 EKTN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.405 | H 208 | 1.1 | 0.36 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | CN | Résine | 35 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Conique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage conique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 1208 EKTN9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1208 EKTN9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206 EKTN9/C3 |
1207 EKTN9 |
1207 EKTN9/C3 |
1208 EKTN9/C3 |
1209 EKTN9 |
1209 EKTN9/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.209 | H 206 | 1 | 0.24 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Résine | 25 | ||
30.12 € | 1 | 5 jours | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | CN | Résine | 30 | ||
30.12 € | 1 | 17 jours | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | C3 | Résine | 30 | ||
35.22 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.405 | H 208 | 1.1 | 0.36 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Résine | 35 | ||
38.34 € | 1 | 5 jours | - | - | 22900 | 0.451 | H 209 | 1.1 | 0.4 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 09 | 57.5 | 73.7 | 17,000 | CN | Résine | 40 | ||
38.34 € | 1 | 5 jours | - | - | 22900 | 0.451 | H 209 | 1.1 | 0.4 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 09 | 57.5 | 73.7 | 17,000 | C3 | Résine | 40 |